Douille drylin® R RJUM-02

RJZM-02-08 product image
igus-icon-lupe
RJZM-02-08 product image
igus-icon-lupe
RJZM-02-08 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 3
RJZM-02-08 product image
RJZM-02-08 product image
RJZM-02-08 technical drawing
  • Douille fermée en aluminium anodisé
  • Version courte
  • Matériau du film lisse : iglidur® J
igus-icon-lieferzeit-dotRJZM-02-08
8

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Aurélien ERSON
Aurélien ERSON

igus-icon-phone01.49.84.98.12

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures