drylin® W - guidage linéaire permettant de réaliser presque toutes les applications

drylin® W - guidages sur rails et chariots

Le système de guidage linéaire drylin® W est un système préconfectionné économique. La structure des guidages drylin® W offre une grande flexibilité de construction et un montage facile, qu'il s'agisse d'ensembles à doubles rails ou à rails simples. Les rails sont en aluminium anodisé dur, un matériau offrant d'excellents résultats en matière de frottement et d'usure. L´absence de graissage rend ce système de guidage linéaire extrêmement insensible à la saleté et cette propreté permet une utilisation sur des applications exigeantes en matière d´hygiène.

Avantages de drylin® W  

Avantages de drylin® W

Insensible à la saleté

Economies de poids

Sans lubrifiant

Vitesse élevée

Mouvement silencieux et en douceur

Guidages sur rails  

drylin® W - caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du système de guidage sur rails drylin® W.

Guidages sur rails  

Système d'expertise drylin®

Calcul du système & de la durée de vie en 4 étapes simples pour trouver le système de guidage sur rails qui convient.

Guidages sur rails drylin® W

 

Rail simple et patin - rond

Tailles : 10 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm

 

Rail simple et patin - carré

Tailles : 6 mm, 10 mm, 16 mm et 20 mm

 

Rail double, rond

Tailles: 10 mm (Largeur du rail40 mm, 74 mm et 120 mm), 16 mm (Largeur du rail58 mm), 20 mm (Largeur du rail82 mm) et 25 mm (Largeur du rail120 mm)

Rails doubles drylin® W, équerre  

Rails doubles, équerre

Tailles: 06 mm (largeur de rail de 30 mm), 10 mm (largeur de rail de 40 mm und 74 mm) et 16 mm (largeur de rail de 58 mm)

wsx  

Rail profilé wsx

Disponible en 4 tailles

wsx  

Le premier guidage linéaire drylin® en carbone

Réalisé en carbone très robuste et résistant

Guidage en inox  

Version acier V4A, simple

Taille : 10 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

 

Guidage double en acier V4A

Technique incurvée  

Technique incurvée

igus® fournit pour les gammes drylin® W des rails incurvés avec chariots adaptés dans la courbe correspondant aux spécifications du client.

 

Rail double, léger

Tailles : 6 mm (largeur de rail de 30 mm), 10 mm (largeur de rail de 40 mm und 80 mm)

Chariots drylin® W

 

Chariots de guidage, montés

Taille : 10 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm

slider  

Rails/chariot de slider

Rails drylin® W à alésage 3/8", chariot complet à trou lamé de Ø 10 mm, avec/sans blocage manuel

wwc  

Chariot compact

Taille : 10 mm

Chariot incurvé drylin®  

Chariots incurvés en deux tailles

Pour rails incurvés du système linéaire modulaire drylin® W. S'adaptent automatiquement aux différents rayons de rails et aux sections droites

Chariot à patin hybride

Chariot complet drylin WWR  

Chariots complets WWR

Chariot complet pour mouvements latéraux

Guidage par rail double sans support supplémentaire

Patin hybride drylin® W à roulettes  

Chariot hybride à roulettes

Taille : 10, 16 mm

Chariot complet hybride  

Mouvement régulier avec 8 roulettes

Le principe glisser plutôt que rouler convainc dans de nombreuses applications où le mouvement doit être aisé et silencieux.

Slider de caméra  

Roulement et blocage facile, pour filmer sans soubresauts

Dispositif de blocage manuel drylin® W taille 06

Options drylin® W

Guidage linéaire à jeu du palier réglable  

Guidage linéaire à jeu du palier réglable

Taille : 10 mm, 16 mm et 20 mm

Boîtier tandem 16  

Boîtier tandem drylin® W

Palier tandem drylin® W de taille 16

Blocage manuel  

Blocage manuel

Mis au point pour tâches de positionnement simples.

Dispositif de blocage manuel pour rails carrés  

Dispositif de blocage manuel pour rails carrés

Dispositif de blocage manuel drylin® WHKAQ

Corps en aluminium  

Dispositifs de blocage manuel drylin® W en aluminium

Pour les patins individuels en aluminium anodisé, la gamme drylin® W prévoit aussi des dispositifs de blocage manuel adaptés.

Force HKD  

Dispositif de blocage manuel pour forces élevées - WHKD

Mis au point pour les tâches de positionnement avec des forces élevées.

HK 06  

Petit blocage manuel

La fonction blocage manuel pour la taille 06 vient compléter la gamme modulaire drylin® W.

Embouts WSX  

Embouts pour rails profilés drylin® WSX

Contre la poussière et la saleté.

Coulisseaux WSX  

Coulisseaux pour la fixation

Les coulisseaux offrent des possibilités de fixation flexibles pour le rail profilé drylin® W.

Chariots hybrides pour guidages linéaires drylin® W

Paliers hybrides drylin® W | paliers à roulettes  

Patin hybride WJRM

Palier à roulettes drylin® - rouler et glisser pour un déplacement aisé.

Les patins hybrides drylin® W, double  

Palier hybride double WJRM

Palier à doubles roulettes drylin®, rouler et glisser pour un déplacement aisé.

Palier hybride  

Paliers hybrides drylin® W en inox

Avec leurs roulettes intégrées, les paliers hybrides drylin® W ont un fonctionnement régulier et sans graisse

Hybride 06  

Dispositif de blocage manuel pour paliers hybrides

Dispositif de blocage manuel drylin® WJRM-HKA

Accessoires et solutions d'entraînement drylin® W

 

Système digital de mesure

Indication numérique directe de la position

SLWM - A système digital de mesure  

drylin® SLWM

Système de mesure drylin® W avec afficheur à positionnement libre.

Système de mesure à sortie externe drylin® WKMEX  

drylin® WKMEX

Système de mesure digital avec sortie externe

Système de mesure drylin® W avec afficheur à positionnement libre.  

drylin® WKMEDR

Système de mesure drylin® W avec afficheur à positionnement libre.

Systèmes drylin® W technique d'entraînement

SLW  

SLW, La compacte

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

SLW PL  

SLWE-PL, "Preload"

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

SLW BB  

SLWE-BB montée sur roulement à billes

Puissance d'entraînement réduite

Jeu minimisé jusqu'à 1500 tr/min (en fonction de la longueur et de la charge)

Fonctionnement silencieux, tendance aux vibrations réduite pour l'ensemble du système

SLW DST  

SLWS, compacte avec vis hélicoïdale

Pas 8 x 15 mm

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Rail en aluminium anodisé dur

Unité linéaire SLW  

Module linéaire SAW

Vis trapézoïdale ou hélicoïdale au choix

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Rail haut, extrêmement résistant à la déformation

SLW inox  

SLW-ES, version en inox

Version en inox avec composants en acier résistant à la corrosion (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)

Matériau de palier au choix

SLW inox  

SLW-PT - à vis protégée

Rail drylin® W servant de mécanisme de protection

Disponible avec un pas de 10 x 2, 10 x 12, 10 x 50

Structure plate

3 longueurs de chariot

SLW inox  

SLWT : Deux tables linéaires sur une même structure

Combinaison possible de différents pas de vis

Déplacement manuel individuel des chariots

Guidage linéaire drylin® W sans graisse

Jeu réglable en option

ZLW  

Module linéaire à courroie crantée ZLW

Module linéaire à courroie crantée pour le positionnement rapide de petites charges, sans entretien et entièrement monté sur paliers.

Tables croisées drylin®

SLWE  

Table croisée SLW

Solution bon marché à table croisée pour déplacements manuels

Autolubrifiante et résistante à la corrosion

Course maximale des tables XY : 300 mm

SLWE ES  

SLW : Table croisée en inox

Pour déplacements manuels

Structure totalement réalisée en inox VA et V4A

Résistant aux produits chimiques et à la corrosion

Technique d'entraînement drylin® prête à raccorder pour moteur pas à pas

SAW  

SAW - prête à raccorder pour moteur pas à pas

pour votre moteur pas à pas de type NEMA-23

Vis d'entraînement montée sur roulements à billes

Pas de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm par rotation

Structure compacte, faible poids, stabilité élevée

Unités linéaires  

Modules linéaires rapidement disponibles

Faible épaisseur et compacte

Grande rigidité

Entièrement supportée

Rail en aluminium anodisé dur

Portiques  

Portiques pour plus d'axes, linéaire

Un portique est une combinaison de plusieurs modules linéaires regroupés pour réaliser un mouvement pluridimensionnel.

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles ont été modifiés à 5-10 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Sélectionnez votre secteur géographique et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

Département:
Envoyer

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

S'inscrire à la newsletter
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.