chainflex® tient le coup. Garantie : 36 mois

Câbles peu sujets aux défaillances pour les mouvements dans les chaînes porte-câbles

Les câbles souples placés dans les chaînes porte-câbles ou sur les robots doivent avoir des propriétés particulières pour pouvoir tenir longtemps et sans défaillance face à un grand nombre de cycles, à des vitesses et des accélérations élevées ainsi que dans des milieux exigeants. La gamme chainflex® comprend des câbles de commandes, des servoconducteurs, des câbles de puissance pour moteurs et des câbles pour robots ainsi que des câbles bus, des câbles de données, des câbles capteurs et des câbles fibres optiques.

 

Numéro 1 mondial en termes de gamme, de tests et de garantie

25 ans d´expérience. 36 mois de garantie

Testé dans notre propre laboratoire de 2.750 mètres carrés, 125 systèmes de tests, plus de 600 tests effectués simultanément

Plus grande gamme avec 1.354 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement

Durée de vie calculable et configurable

Livraison sur stock, à partir de 1 m de longueur, en 24h

Câbles pour tous les types de mouvement : horizontal, vertical, torsion, grande vitesse et dans différents milieux : huiles, réfrigérants, salles blanches, hautes et basses températures

Echantillons gratuits disponibles

Gain de temps de 50% au dénudage avec la technologie CFRIP unique en son genre

Câble de commandes  
Câbles de commandes

Rayons de courbure jusqu´à 4xd

Blindés / non blindés

Gaines en PVC, PUR ou TPE

Ethernet/bus  
Ethernet/bus

Rayons de courbure jusqu´à 10xd

Matériau de la gaine : TPE

Servoconducteurs  
Servoconducteurs

Rayons de courbure jusqu´à 7,5xd

Blindage général à angle de tressage optimisé

Matériau de la gaine : PVC ou PUR

Boutique en ligne

Boutique  

Câbles de commandes, de données, bus, fibres optiques, de mesure, de puissance pour moteurs et servoconducteurs

Plus d´informations sur les câbles souples

Nouveautés 2016  

Nouveautés 2017

Câble Ethernet haut de gamme jusqu´à CAT6 pour les tout petits rayons de courbure, les sollicitations extrêmes, etc.

Câbles chainflex® sur un banc d´essai chez igus®  

Testé sur 2.750 m² !

Deux milliards de cycles de tests par an pour une sécurité garantie face aux défaillances.

Automate de placement  

Automate de placement

Câbles pour 400 millions de cycles sur installations de pick and place aux mouvements ultra rapides.

Centres d´usinage de grande taille  

Centres d´usinage de grande taille

Un câble de mesure transmet des signaux de manière sûre même sur de grandes distances.

Génie mécanique  

Génie mécanique

Transmission rapide et sans perturbations de grandes quantités de données avec les câbles à fibres optiques.

Exemple d´application : équipement de déchargement de navires  

Equipement de déchargement de navires

Course de 441 m : réduction d´environ 75% de la force motrice nécessaire.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
Benoit MELAMED  

Benoit MELAMED
01.49.84.95.68

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles ont été modifiés à 5-10 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Votre contact au bureau

Andreas Muckes +49 2203 9649 7714 Vos souhaits?

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.