Les tuyaux de protection PMA peuvent être utilisés partout où une protection mécanique des conduits et câbles électriques est nécessaire. Ces tuyaux de protection ultra flexibles conviennent notamment à la protection supplémentaire des câbles dans les systèmes de chaînes porte-câbles. Fruit de notre savoir-faire technique et conforme aux directives de sécurité internationales les plus strictes, PMA répond aux exigences industrielles dans le monde entier, pour le génie mécanique, la construction de véhicules, l´optique, l´énergie solaire et les applications robotiques à grande vitesse avec des millions de flexions alternées.
PMAFLEX offre différents types de tuyaux pour de nombreuses applications de protection des câbles. La ligne PMAFLEX propose des tuyaux pour des applications sophistiquées aux exigences particulières. Ils sont disponibles dans des diamètres allant de 4,5 mm à 125 mm, avec des parois fines à épaisses et différents degrés de flexibilité, dans les couleurs standard noir et gris. Bon nombre d´entre eux ont fait l´objet de tests particuliers et sont homologués CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.
La gamme PMAFIX regroupe un vaste éventail de raccords équipés de la fermeture de sécurité brevetée PMA. Ils sont disponibles dans des étanchéités IP66 et IP68. Les raccords IP66 sont dotés d´un système de blocage universel déjà installé qui permet un montage rapide par enfoncement du tuyau. Les raccords IP68 destinés aux impératifs plus élevés sont fournis avec un capuchon d´étanchéité spécial.
Protecteurs et gammes thermo-protectrices pour les robots industriels.