Changer de palier ...

Augmenter la durée de vie et baisser les coûts de 40% avec les paliers lisses en polymères

Les paliers lisses polymères iglidur® sont économiques, sans graisse, sans entretien et polyvalents. Ils conviennent aux grandes séries dans le secteur de l'automobile, à la fabrication de machines spéciales, aux applications en immersion ou aux secteurs de l'alimentaire et du tabac. Ils peuvent être utilisés à des températures extrêmes et ont une grande résistance aux agents chimiques. Les paliers lisses iglidur® existent en gamme catalogue ou comme solution sur mesure à partir de 1 unité ! Depuis plus de 30 ans, les paliers lisses iglidur® conformes RoHS représentent une alternative techniquement et économiquement très intéressante aux paliers métalliques en tout genre.

Pourquoi iglidur® ? 20 réponses de nos clients

 

Durée de vie calculable = iglidur® + 30 ans d'expérience

Les paliers lisses iglidur® sont réalisés en des polymères hautes performances novateurs pour les domaines d'utilisation les plus variés. Dans le laboratoire de tests igus®, tous les matériaux iglidur® sont testés de manière intensive quant à leur usure et leur frottement. 10.000 tests annuels fournissent les données de base de l'outil de calcul de la durée de vie en ligne. En quatre opérations seulement, le système d'expertise iglidur® saisit vos spécifications et met à votre disposition tous les matériaux iglidur® après une analyse complexe d'adaptation et de durée de vie. Le calcul de la durée de vie offre une grande sécurité de planification et permet de réduire les coûts. Vous avez en plus la possibilité de demander des échantillons gratuits de paliers lisses iglidur®.

100% sans graisse et sans entretien

Insensibles à la corrosion et hygiéniques

Résistants aux charges de bord

Résistants à l'usure en présence de saleté et de poussière

Jusqu'à 40% d'économies

Pas de minimum de commande, à partir de 1 unité

Préparation de commande en 24 à 48 heures

Durée de vie calculable en ligne

7.000 types de paliers lisses sur stock : la plus grande gamme standard au monde

iglidur® G  
iglidur® G : L'universel, notre grand classique

Fonctionnement à sec

Résistance élevée à l'usure

Insensibilité à la poussière et à la saleté

Plus de 650 cotes disponibles sur stock

iglidur® J  
iglidur® J : L'endurant très polyvalent

Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbres

Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec

Amortissement des vibrations

Faible absorption d'humidité

iglidur® X  
iglidur® X : Le spécialiste des agents chimiques et des températures

Résistance à l'usure entre -100 °C et +250 °C en usage continu

Excellente résistance aux agents chimiques

Résistance élevée à la compression

Très faible absorption d'humidité

Boutique en ligne

Boutique paliers lisses  
Préparation de commande en 24 à 48 heures

Plus d'informations sur les paliers lisses

Nouveautés paliers lisses  

Nouveautés 2017

Paliers lisses polymères sans graisse pour tous les mouvements

Boîte d'échantillons paliers lisses  

Boîte d'échantillons paliers lisses

Découvrir et essayer des solutions pour les applications.

Outil de calcul de la durée de vie des paliers lisses  

Outil de calcul de la durée de vie

Il suffit de saisir des paramètres de l'application pour obtenir la durée de vie escomptée.

Laboratoire de tests pour paliers lisses  

Testé !

Plus de 135 trillions de mouvements de tests par an.

Exemples d'applications choisis

Application du secteur des boissons  

Machines de soutirage de boissons

Durée de vie accrue

Le nouveau palier lisse polymère à deux composants est parvenu à presque doubler la durée de vie.

Application pour machine de tissage  

Machines de tissage

Sans graisse

Des axes vibrant 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sont logés dans des paliers lisses igus®.

Application sur machines agricoles  

Machines agricoles

Pas de temps d'arrêt

Les paliers lisses polymères font leurs preuves depuis des années pour les travaux des champs difficiles.

Vue d'ensemble des applications  

Plus de 400 applications

L'utilisation de paliers lisses polymères permet d'augmenter la durée de vie et de réduire les coûts dans les secteurs les plus divers.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions
Lorris Picci  

Loris Picci
Tél. : 01.49.84.97.52

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison pour les systèmes de chaînes porte-câbles ont été modifiés à 5-10 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Votre contact au bureau

René Achnitz +49 2203 9649 529 Vos souhaits?

myigus myCatalog
Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits
CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles
Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.