Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

E2 micro : chaîne d'une pièce et de très petite taille

Les chaînes porte-câbles E2 micro sont de toute petites chaînes porte-câbles en une ou deux pièces ayant un faible poids et donc idéales pour les applications très dynamiques. Elles sont robustes et disponibles en de nombreuses variantes. 
Les chaînes E2.1 micro de la nouvelle génération ont en plus un robuste système de butées avec jusqu'à 25% de longueur autoportante en plus ainsi que 100% de charge supplémentaire en plus (par rapport à des séries équivalentes igus). Elles sont légères, stables et faciles
à ouvrir. Toujours compris avec la chaîne : un outil pour une ouverture rapide en une seule opération. Elles offrent également de nombreux accessoires (divisions internes et éléments de fixation).
Demander un échantillon gratuit
(vidéo en allemand et en anglais)
E2 micro Hauteur intérieure extrêmement faible - Série 03 par exemple : 5 mm
Garantie chaînes porte-câbles Garantie chaînes porte-câbles Plus d’informations
E2.1 micro E2.1 micro avec outil d'ouverture (910.428), ouverture de 1 m en 2 s

Système modulaire E2.1 micro

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E2.10, ouverture de l'extérieur

Hauteur interne hi : 10 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 50 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E2i. 10, ouverture de
l´intérieur

Hauteur interne hi : 10 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 50 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série E2C. 10, fermée

Hauteur interne hi : 10 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 50 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E2.15, ouverture de l'extérieur

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E2i. 15, ouverture de
l´intérieur

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série E2C. 15, fermée

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 75 mm
Pas : 20 mm

Série E2.17, ouverture côté extérieur

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeur intérieure B i: 15 à 50 mm
Rayon de courbure R : 28 à 145 mm
Pas : 30,5 mm

Série E2i.17, ouverture côté intérieur

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeur intérieure B i: 15 à 50 mm
Rayon de courbure R : 28 à 145 mm
Pas : 30,5 mm

Série E2C.17, fermée

Hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeur intérieure Bi : 50 mm
Rayon de courbure R : 28 à 145 mm
Pas : 30,5 mm
Outil d'ouverture E2.1 micro
Les séries accompagnées de ce symbole sont fournies avec un outil d'ouverture gratuit.

Hauteurs intérieures de 5 à 15,6 mm, chaîne porte-câbles

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 03

Hauteur interne hi : 5 mm
Largeurs internes Bi : 5 à 10 mm
Rayons de courbure R : 10 à 28 mm
Pas : 10 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 04

Hauteur interne hi : 7 mm
Largeurs internes Bi : 7 à 30 mm
Rayons de courbure R : 15 à 48 mm
Pas : 16,7 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 045

Hauteur interne hi : 10,3 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 64 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 13 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 05

Hauteur interne hi : 10 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 64 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 06

Hauteur interne hi : 10,5 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 64 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 08

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 25 à 48 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série B07

Hauteur interne hi : 10,3 mm
Largeurs internes Bi : 6 à 64 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés Série B09

Hauteur interne hi : 14,3 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 40 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 074

Hauteur interne hi : 11,5 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 40 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés Série 094

Hauteur interne hi : 15,6 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 40 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

Aide à la sélection Chaînes Porte-Câbles

En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la Chaîne Porte-Câbles qui vous convient.

Instructions de montage

Assemblage et séparation des chaînes porte-câbles E2 micro et E2.1 micro.

Exemples d'applications

Utilisation dans des secteurs industriels des plus variés.

Pour les petits espaces

Chaînes porte-câbles en une et deux pièces, hauteur interne à partir de 5 mm

Grande résistance à la torsion

Hauteurs internes et rayons de courbure extrêmement petits

Eléments de fixation avec serre-câbles en option

Petit pas pour fonctionnement silencieux

Intérieur ménageant les câbles

Poids très faible

Tétons de grande taille pour une longue durée de vie

Rapport intérieur/extérieur avantageux

B07/B09 en deux parties - ouverture dans le rayon externe grâce à une charnière

Secteurs industriels et applications types

  • Machines de construction en général
  • Modèles réduits (chaînes micro)
  • Portes automatiques
  • Véhicules
  • Machines de métrologie
  • Electronique
  • Manipulations
  • Robots de pick and place

iF-Design
Prix de designiF pour la E2 micro série 05
Salles blanches
Test salle blanche sur demande
Classification ESD
Exécution spéciale : Versions conductrices ESD sur demande
Classification UL 94-V2
Classification UL94-V0 pour la série 03 et la série 14 (autres séries sur demande)
Chaînes porte-câbles à niveau sonore optimisé
42 dB(A) obtenus dans le laboratoire igus®, v = 1,0 m/s en autoportance, série 06.10.038.0

prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.