Vous pouvez faire confiance à la qualité igus®

Laboratoire de tests

Le laboratoire igus® à Cologne.

 
La qualité en provenance du laboratoire igus® : testée des milliers de fois. Eprouvée des millions de fois.

Les applications à cycles, vitesses et accélérations élevées dans les environnements exigeants ont besoin de systèmes éprouvés et fiables, notamment pour les chaînes porte-câbles, les câbles, les paliers et rotules lisses en polymères et les guidages linéaires. Pour ce faire, igus® effectue constamment des essais dans son propre laboratoire, dans des conditions réelles. Tous les ans, plus de 2.000 essais sont effectués sur des chaînes et des câbles (câbles électriques, conduits hydrauliques, pneumatiques et autres de tous types), et plus de 5.000 sur des Paliers Lisses. Ces essais s'attachent surtout aux forces de traction et de poussée, aux coefficients de frottement, à l'usure, aux forces d'entraînement et à l'abrasion dans différentes conditions et à des vitesses variées. Sont également testés des facteurs variés tels que la saleté, les intempéries, le froid ou les chocs.

Notre laboratoire est à votre disposition. Si, par hasard, nous ne pouvions apporter de solution à votre application donnée, nous procédons volontiers à un essai individuel avec vos spécifications.

 

Tests optiques sur système automatique.

 

Un aperçu du laboratoire igus®

Examples of test certificates and seals of approval for igus® products

La qualité igus® est prouvée. Conforme aux standard ISO 9001:2008 - the implementation of which is regularly assessed and certified - igus® has been operating a quality management system for many years.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos cerificats and seals of approval. D'autres sont disponibles sur demande.

DIN EN ISO 9001:2008  
DIN EN ISO 9001:2008

igus® est certifié depuis 1996.

ISO/TS 16949:2009  
ISO/TS 16949:2009

Certifié selon la norme ISO/TS 16949:2009 depuis le 4/2007 pour les paliers.

 
BfR

Selon les recommandations du BfR (organisme de certificat allemand), le matériau iglidur® A 290 est inoffensif s'il est utilise en contact direct avec des aliments.

 
RoHS

Les constituants des matériaux iglidur® et igumid sont testés selon la directive 2002/95/EC (RoHS).

 
DESINA - Distributed and Standardized Installation Technology

Les câbles chainflex® sont fabriqués selon les recommandations du syndicat allemand de la construction de Machines Outils
pour l'uniformisation des composants, des interfaces et des systèmes de jonction.

 
DIN EN 682 - Résistance au gas

iglidur® G and iglidur® H2, following DIN EN 682, are resistant against gas and liquid hydrocarbons. iglidur® G fulfills the requirements of "major and minor sealings for the cold and hot water area" (only applicable to special type iglidur® G KTW).

 
Adaptation salles blanches IPA

De nombreux produits igus® ont été classé dans la meilleure catégorie, à savoir celle de la Catégorie 1 de la norme ISO par l'institut IPA Fraunhofer.

 
FDA (Food and Drug Administration) approval

Les matériaux de l'iglidur® A200 et iglidur® A500 sont fabriqués selon les exigences du FDA (Food and Drug Administration)

 
Applications EDT et ATEX

Le matériau igumid ESD de couleur gris possède un effet dérivant les décharges électrostatiques. Il est certifié depuis 1994 et modifié en 2002.

 
Contrôle de construction TÜV

Les Chaînes et Gaines Porte-Câbles sont controlées par le TÜV Rheinland quant à leur construction.

 
if Design Award

Depuis 1987, 17 produits igus® ont eu l'honneur de recevoir le prix if Design.

 
Prix red dot design

En 2006, drylin® SHTS a obtenu le prix convoité "red dot design".

 
ESD/ATEX

Les Chaînes Porte-Câbles igus® en matériau igumid ESD se sont vues attribuer la classification Ex II 2 GD en vertu de la directive ATEX-RL 94/9/CE par la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB.

 
INTERBUS

Les câbles chainflex® sont fabriqués selon les standard internationaux.

 
Test sonore TÜV

Les Systèmes de Chaînes Porte-Câbles igus® convainquent par leur niveau sonore. Différentes Chaînes ont été comparées dans le laboratoire acoustique du TÜV et de la société igus® GmbH.

 
Conformité matériau UL

L'ensemble des matériaux igumid pour Chaînes et Gaines Porte-Câbles est homologué UL.

 
VDE

Homologation par le VDE "Verband deutscher Elektrotechniker"

 
CSA

Homologation par le CSA "Canadian Standard Association".

 
CEI

Homologation par la Commission Electrotechnique Internationale.

 
CE

Homologation par le Customer Equity

 
Fournisseur de l'année

igus® GmbH a été élu fournisseur de l'énne 2004 au sein de la société ThyssenKrupp MetalCutting.

 
Certificat pour l'encouragement
de jeunes talents

Pour son activité continue en matière de formation, igus® a reçu en 2006, par l'agence nationale pour l'emploi allemand, le certificat pour l'encouragement de jeunes talents talents.

La formation chez igus®  
Société de formation accréditée

La chambre de commerce allemande reconnaît igus® en tant qu'organisme de formation "ayant obtenu d'excellents résultats dans le domaine de la formation professionnelle".

En raison d'une forte augmentation d'activités, nos délais de livraison ont été modifiés à 6-12 jours ouvrables. Nous mettons en place les mesures nécessaires afin d’augmenter très rapidement nos capacités de production et de remédier à cette situation.

Contact igus® +33.1.49.84.04.04 E-mail à igus®

myigus myCatalog

plastics for longer life®A propos d´igus®QualitéService logistiqueConsultationL'usine

Pas de minimum de commande
8h à 20h Livraison & conseils Livraison à partir de 24h* Echantillons gratuits

Plus de 100 000 produits en stock. Livraison et conseils techniques de 8-20 heures du lundi au vendredi.

CGdV Mentions légales Remarques générales Mention de protection des données personnelles