Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Gaines porte-câbles R2.1 - protection contre les copeaux économique

 

Gaines porte-câbles robustes et économiques d'une hauteur intérieure de 26, 40, 48 et 75 mm. Couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne ou externe et amovible. Structure très étanche et robustes butées doubles pour des charges supplémentaires élevées et de grandes longueurs autoportantes.

Ce film montre le montage simple de la chaîne porte-câbles de la série R2.75

Les avantages du système R2.1 :

  • Grande hauteur intérieure tout en étant économique
  • Câbles à l'abri des copeaux
  • Remplissage facile, couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne ou externe
  • Fonctionnement silencieux grâce au frein intégré
  • Crantage intégré aux maillons de la gaine et au couvercle pour applications sur chant

Couvercle à ouverture des deux côtés dans le rayon externe

R2.26

Hauteur intérieure hi : 26 mm
Largeurs intérieures Bi : 25 à 150 mm
Rayons de courbure R : 60 à 175 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,00 m

R2.40

Hauteur intérieure hi : 40 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 80 à 250 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,75 m

R2.48

Hauteur intérieure hi : 48 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,75 m

R2.75

Hauteur intérieure hi : 75 mm
Largeurs intérieures Bi : 111 à 200 mm
Rayons de courbure R : 130 à 400 mm
Longueur autoportante : ≤ 3,00 m

Couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne

R2i. 26

Hauteur intérieure hi : 26 mm
Largeurs intérieures Bi : 25 à 150 mm
Rayons de courbure R : 60 à 175 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,00 m

R2i. 40

Hauteur intérieure hi : 40 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 80 à 250 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,75 m

R2i. 48

Hauteur intérieure hi : 48 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 à 250 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Longueur autoportante : ≤ 2,75 m

Matériau igumid HT
Gaines en matériau igumid HT pour les copeaux jusqu'à +850°C, sur demande
Gaines porte-câbles ESD
Gaines porte-câbles ESD conductrices, sur demande
UL94-V0
UL94-V0 : sur demande


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.