L'actionneur linéaire le plus compact en taille 10
35 % plus étroit que le module SLW-1040
Compatibilité salles blanches avec classification IPA : EN ISO classe 1 en vertu de DIN 14644-1
Fiabilité élevée grâce aux éléments toronnés spéciaux CFCLEAN
Montage compact avec une course de rappel allant jusqu'à 40%
Jusqu'à 83 % de poids de moins qu'avec une solution à système de rappel RSP
Fixation directe et simple d'autres points de raccordement à l'interface
Regroupement central en un seul endroit de tous les points de transfert
Salon virtuel | visite libre ou guidée
Journée technique dans vos locaux | en conformité avec toutes les mesures Covid
Présentoir avec échantillons individuels dans vos locaux
Kits échantillons individuels | avec des explications sur mesure, par visite virtuelle.