Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Solutions propres pour machines de fabrication de pneumatiques avec les polymères igus®

Dans le secteur de la fabrication de pneus, l'absence de graisse et l'insensibilité à la saleté sont absolument primordiales. Les polymères igus, sans entretien et optimisés en termes tribologiques, répondent à ces exigences et à bien d'autres. Ils n'ont pas besoin de lubrifiants externes et offrent une grande résistance quelle que soit la vitesse. Avec plus de 100 000 références sur stock, igus® offre un vaste système modulaire dans les domaines du guidage de l'énergie et des câbles, de la protection des câbles, des câbles souples ainsi que des paliers lisses fonctionnant à sec sans entretien pour tous les types de mouvements.

Avantages des produits igus :

  • Fonctionnement à sec et résistance à la corrosion
  • Convient aux températures élevées
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Grande robustesse mécanique, produits solides
  • Amortissement des vibrations
  • Durée de vie élevée, calculable
  • Montage facile

Bannière nouveautés 2022
Axe 7 pour tous les robots
PROFINET prêt à raccorder avec connecteurs Binder
Partenaire multi-matériaux rigide pour iglidur i190 et pour les composants structurels

Machine de production de pneumatiques

Machine de production de pneumatiques

Mesure automatique de l'uniformité

Mesure automatique de l'uniformité

Robot d'entreposage

Robot d'entreposage

Portique

Portique

Installation de vulcanisation

Installation de vulcanisation

Produits souvent utilisés pour la fabrication de pneus

E2/000

Chaîne porte-câbles E2/000

  • Hauteurs intérieures de 21 à 45 mm
  • Ouverture de la gauche et de la droite
  • Division interne modulaire et polyvalente
E4.1

Chaîne porte-câbles E4.1

  • Chaînes porte-câbles de taille moyenne
  • Hauteurs intérieures de 21 à 162 mm
  • Ouverture dans le rayon interne ou externe
Câbles chainflex

Câbles chainflex

  • Garantie chainflex® allant jusqu'à 36 mois
  • Confectionnés ou non
  • Mis au point pour les applications en mouvement
iglidur G

Paliers lisses iglidur

  • Fonctionnement à sec sans entretien
  • Faible coefficient de frottement
  • Absorption des vibrations
Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus

iglidur PRT

  • Pour rotations horizontales
  • Couronnes d'orientation prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse
dryspin

Vis drylin

  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Résistance totale à la corrosion et aux produits chimiques
  • Jusqu'à 88 % de poids en moins
iglidur G

Guidage compact drylin® W

  • Montage simple, sans entretien
  • Insensibilité à la saleté grâce au fonctionnement à sec
  • Faible poids et fonctionnement silencieux
dryspin

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW

  • Renvoi avec roulement à billes
  • Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères
Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus

Guidage d'arbre drylin® R

  • Cotes identiques à celles des guidages à circulation de billes
  • Pour tous les matériaux d'arbres
  • Faible poids

(vidéo en anglais)

Des produits testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus

Test d'endurance sous charge, de résistance aux agents chimiques et de fonctionnement silencieux

Les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. L'accent y est placé sur l'examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur le test de modules. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.

Sur demande, igus procède également à des essais afin de tester l'utilisation des produits dans les conditions particulières des clients.



Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.