Filaments pour l´impression 3D offrant une durée de vie extrêmement longue

Les filaments iglidur® pour l'impression 3D sont des filaments spéciaux pour exigences particulières. Ils ont un coefficient de frottement inférieur à celui des matériaux courants pour l'impression 3D et conviennent à des applications particulières en fonction du matériau choisi. Il existe des matériaux pour l'impression 3D faciles à utiliser avec une bonne résistance à l'usure, des filaments offrant un excellent frottement, une grande solidité et une grande résistance à l'allongement ainsi que des matériaux résistants aux agents chimiques et des matériaux destinés aux procédés additifs par matière en fusion (FDM/FFF). Les pièces imprimées, des paliers lisses ou des roues dentées par exemple, peuvent être montées directement et utilisées dans des applications industrielles - dans la phase de prototypage ou en série.
 
Les tribo-filaments iglidur® peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes courantes. Toutes les méthodes permettant aux matériaux ABS d'adhérer au lit peuvent aussi être utilisées pour les filaments spéciaux igus®.
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Yanis VOSSART
Yanis VOSSART

igus-icon-phone01.49.84.95.66

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures