Service impression 3D pour pièces résistantes à l´usure en polymères hautes performances

Pièces d´usure sorties du service d´impression 3D

Résultats sensationnels dans les tests comparatifs avec des pièces fraisées et moulées par injection

Nous imprimons votre composant à partir de polymères iglidur® sans graisse et résistants à l´abrasion ; vous pouvez le monter rapidement et l´utiliser. La gamme va des prototypes aux pièces spéciales complexes.
Chargez le fichier 3D, vérifiez la vue à 360 degrés ainsi que les unités et choisissez un tribo-filament. Nous vous livrons ensuite le produit, à partir de 24 heures, selon sa complexité.

Nouveautés 2016  

Impression 3D de tribo-polymères iglidur®... Moules d´injection économiques et rapidement disponibles ...Achat simple de pièces 3D sur mesure

Facile et rapide : Le service impression 3D igus®

Service impression 3D  

Chargez votre fichier stl dans le configurateur igus® par "glisser-déposer".

Service impression 3D  

Vérifiez votre composant dans la vue à 360 degrés et choisissez les unités de mesure.

Service impression 3D  

Choisissez un tribo-filament ainsi que la quantité souhaitée. Ajoutez le tout au panier. Le tour est joué ! Votre pièce vous sera envoyée une fois imprimée.

Commande sur stock de tribo-filaments et de tribo-polymères pour frittage SLS

Commande sur stock de tribo-filaments pour l´impression 3D

Tribo-filaments pour l´impression 3D  
Dédiés au mouvement

Nos filaments optimisés en termes tribologiques sont jusqu´à 50 fois plus résistants à l´abrasion que les matériaux courants pour l´impression 3D. Ils offrent par conséquent une plus grande efficacité. Et vous permettent de fabriquer prototypes et petites séries rapidement et à un prix intéressant. De plus, les composants imprimés remplacent très rapidement les pièces d´usure et réduisent les temps d´arrêt coûteux.

Commander sur stock des matériaux pour impression 3D pour le frittage par laser sélectif (SLS)

Tribo-filaments pour l´impression 3D  
Tribo-polymères pour le procédé de frittage laser

Le matériau iglidur® I3-PL mis au point spécialement pour le frittage laser a obtenu une résistance à l´abrasion 3 fois meilleure que celle des matériaux courants utilisés pour le frittage laser lors les essais tribologiques effectués dans le laboratoire de test igus®.
 

Construction d´imprimantes 3D

Construction d´imprimantes 3D  
Imprimer sans graisse

Nous avons regroupé pour vous les produits les mieux adaptés et les plus populaires de nos systèmes modulaires : des guidages linéaires et des chaînes porte-câbles à faible hauteur de montage, de toute petite taille et avec des rayons de courbure très étroits. Nos composants sans graisse et sans entretien pour l´impression 3D vous permettent d´améliorer votre technique d´impression 3D tout en en baissant les coûts.

Utilisation dans le domaine de la course automobile

Voiture de course - projet étudiants  
Economies au niveau du poids et du temps de montage

Deux facteurs comptent pour la sélection des composants entrant dans la voiture de course de l´équipe d´étudiants de l´institut d´études supérieures d´Amberg-Weiden : le poids et l´usage. L´équipe a donc imprimé sur imprimante 3D un palier en tribo-filament iglidur®, l´a usiné un peu puis collé.
 

Les essayer de suite ?

Commandez nos kits de démarrage (iglidur® I180-PF) avec 25 g de filament d´un diamètre de 1,75 mm et autant d´un diamètre de 3 mm.
 

Kit de démarrage  

Le tribo-filament pour l´impression 3D séduit en test avec une qualité digne du moulage par injection

Le tribo-filament iglidur® J260-PF est plus résistant à l´usure que le matériau standard pour l´impression 3D

Nous avons testé notre nouveau tribo-filament, le matériau iglidur® J260-PF, dans notre laboratoire de test, le comparant d´une part au matériau ABS destiné à l´impression 3D et d´autre part à nos pièces moulées par injection à partir de ce même polymère hautes performances. Les séries de test ont été effectuées avec des mouvements linéaires et rotatifs sur des arbres en acier trempé poli et en inox.

Les résultats de ces tests comparatifs prouvent que les les plastiques en mouvement igus® gardent leurs qualités pour le mouvement, même en impression 3D.

Le coefficient de frottement de notre tribo-filament iglidur® J260-PF était bas dans tous les tests. Le matériau ABS a par contre rendu l´âme en rotation sur l´arbre en acier.

Dans tous les tests, les paliers lisses imprimés à partir de notre tribo-filament se sont avérés tout aussi résistants à l´usure que nos composants classiques moulés par injection.


Il est ainsi tout à fait possible d´installer directement des pièces imprimées telles que paliers lisses ou vis sans fin et de les utiliser dans des applications industrielles.
 

Laboratoire de test  
Test d´usure  
Test d´usure  

Les essais comparatifs montrent le faible taux d´usure (Y) du tribo-filament en iglidur® J260-PF en rotation. (Usure en rotation : p=1Mpa; v=0,3m/s)
 
(A) ABS imprimé ; (B) iglidur® J260-PF imprimé ;
(C) iglidur® J260-PF moulé par injection

Les essais comparatifs montrent le faible taux d´usure (Y) du tribo-filament en iglidur® J260-PF en translation. (Usure en translation : v = 0,3 m/s ; p = 1 MPa ; l = 5 mm)
 
(A) ABS imprimé ; (B) iglidur® J260-PF imprimé ;
(C) iglidur® J260-PF moulé par injection