Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Filaments pour l´impression 3D offrant une durée de vie extrêmement longue

Les filaments iglidur® pour l'impression 3D sont des filaments spéciaux pour exigences particulières. Ils ont un coefficient de frottement inférieur à celui des matériaux courants pour l'impression 3D et conviennent à des applications particulières en fonction du matériau choisi. Il existe des matériaux pour l'impression 3D faciles à utiliser avec une bonne résistance à l'usure, des filaments offrant un excellent frottement, une grande solidité et une grande résistance à l'allongement ainsi que des matériaux résistants aux agents chimiques et des matériaux destinés aux procédés additifs par matière en fusion (FDM/FFF). Les pièces imprimées, des paliers lisses ou des roues dentées par exemple, peuvent être montées directement et utilisées dans des applications industrielles - dans la phase de prototypage ou en série.
 
Les tribo-filaments iglidur® peuvent être imprimés sur toutes les imprimantes courantes. Toutes les méthodes permettant aux matériaux ABS d'adhérer au lit peuvent aussi être utilisées pour les filaments spéciaux igus®.

Catégories
Filtre de recherche
Quelle imprimante 3D utiliser ?
Exigences
Propriétés

Nombre de produits: 10

iglidur® i150-PF, filament pour l'impression 3D

  • Utilisation simple
  • Grande résistance à l´usure aux vitesses de glissement faibles
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Pour toutes les imprimantes 3D
  • Compatibilité alimentaire conformément au règlement UE 10/2011
  • Bobines de grande taille disponibles pour les grosses imprimantes
à partir de 65,53 EUR/Pce
6 articles, sont prêts à être expédié(s) :
5 en 3 jours ouvrés
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® i151-PF, filament pour l'impression 3D

  • Utilisation simple
  • Pour toutes les imprimantes 3D
  • Grande résistance à l’usure à petite vitesse
  • Bonnes caractéristiques mécaniques
  • Compatibilité alimentaire conformément aux exigences du FDA et au règlement UE 10/2011
  • Détectabilité visuelle grâce à la couleur bleue
  • Disponible aussi en impression 3D en 3 jours 
à partir de 67,10 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

Filament pour l'impression 3D igumid® P150-PF

  • Résistance et rigidité extrêmement élevées grâce aux fibres de renfort
  • Produit convenant aux pièces de structure et aux composants multi-matériaux
  • Résistance à la flexion de 87 MPa, module d’élasticité transversale de 5 GPa
  • Produit idéal pour la construction légère
  • Moindre quantité de matériau requise grâce à la résistance et à la rigidité élevées
à partir de 101,42 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® i190-PF, filament pour l'impression 3D

  • Résistance à la flexion jusqu'à 80 MPa, le meilleur filament iglidur
  • Utilisation facile sur toutes les imprimantes 3D courantes
  • Excellente durée de vie, résistance à l'usure jusqu'à 50 fois meilleure que celle de l'ABS
  • Sans graisse et sans entretien
  • Température d’emploi : 90 °C (après recuit de la pièce)
à partir de 93,73 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

Filament pour l'impression 3D igumid® P190-PF

  • Résistance et rigidité extrêmement élevées grâce aux fibres de renfort en carbone
  • Produit convenant aux pièces de structure et aux composants multi-matériaux
  • Résistance à la flexion jusqu'à 237 MPa, module d’élasticité transversale allant jusqu'à 11,5 GPa, résistance améliorée dans l'axe z
  • Produit idéal pour la construction légère : faible densité, de 1,25 g/cm³
  • Moindre quantité de matériau requise grâce à la résistance et à la rigidité élevées
  • Produit disponible en 5 jours avec le service impression 3D 2K
Sur demande
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® i180-PF, filament pour l'impression 3D

  • Utilisation polyvalente : bonne combinaison entre grande résistance à l'usure, solidité et résistance aux températures
  • Bonne utilisation avec les imprimantes fermées et le film adhésif igus
à partir de 88,06 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® i180-BL-PF, filament pour l'impression 3D

  • Utilisation polyvalente : bonne combinaison entre grande résistance à l'usure, solidité et résistance aux températures
  • Bonne utilisation avec les imprimantes fermées et la bande de glissement autocollante
  • Couleur : noir
à partir de 88,06 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
2 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® J260-PF, filament pour l'impression 3D

  • Le tribofilament à la plus longue durée de vie
  • Très bon coefficient de frottement à charges faibles et moyennes
  • Résistance aux températures jusqu´à 120 °C
  • Utilisation complexe, pour les experts
à partir de 104,37 EUR/Pce
2 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

Filament pour l´impression 3D en iglidur® A350-PF

  • Conformité aux exigences du règlement européen CE 10/2011 et aux directives du FDA
  • Disponible comme filament pour l'impression 3D, comme Ebauche et en Moulage par injection
  • De couleur bleue (standard dans le secteur)
  • Remplit les critères anti-incendie de l'administration fédérale de l'aviation américaine FAA pour l'équipement intérieur d'avions
  • Passage possible en autoclave
  • Matériau exigeant une imprimante haute température à enceinte chauffée à 180 °C
à partir de 282,04 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 6 jours ouvrés
Vers la page produits

iglidur® RW370-PF, filament pour l´impression 3D

  • Retardateur de flamme selon UL94-V0 et DIN EN 45545
  • Résistance à la flexion jusqu'à 91 MPa
  • Résistance élevée à l’usure
  • Utilisation possible sur une imprimante 3D haute température
  • Température supérieure d'utilisation : +170 °C
à partir de 206,17 EUR/Pce
1 articles, sont prêts à être expédié(s) :
1 en 3 jours ouvrés
Vers la page produits

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.