Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Portiques standards sur stock


Avec courses au choix

Un portique est une combinaison de plusieurs axes linéaires regroupés pour réaliser un mouvement pluridimensionnel. igus propose des portiques pour les tâches les plus diverses, des portiques linéaires 2 axes, portiques cartésiens 2 axes et portiques cartésiens 3 axes. Les portiques igus renferment des modules / axes linéaires drylin et des moteurs pas à pas NEMA ainsi que tous les composants nécessaires pour un montage par le client.Domaines d’application type :
  • Automatisation, postes de mesure, positionnement
Portiques drylin E

Portique linéaire 2 axes :

Portique linéaire 2 axes
Portique linéaire 2 axes A = perte de course due au fin de course : 20 mm
B = perte de course due au fin de course : 3 mm

Exemples d'applications :

  • Pick and place
  • Applications de marquage
  • Installations de tri
  • Identification en microélectronique, technique médicale

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique linéaire 2 axes igus ?

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,2 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger données CAO

Portique cartésien 2 axes :

Portique cartésien 2 axes
Données techniques
Périmètre de travail :300 x 300 mm
Vitesse maxi :1,0 m/s
Accélération maxi :10 m/s²
Reproductibilité :0,3 mm
Capacité de charge :80 N

Exemples d'applications :

  • Mesure et contrôles automatisés
  • Applications de marquage
  • Marquage de composants

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique cartésien 2 axes igus ?

  • Pour une capacité de charge jusqu'à 80 N
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,5 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 1,5 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger données CAO
Données CAO FG-0003

Portique cartésien 3 axes :

Portique cartésien 3 axes

Exemples d'applications :

  • Mesure et contrôles automatisés
  • Technique de manipulation et de montage
  • Identification en microélectronique, technique médicale
  • Tâches de manutention de petites pièces
  • Tâches de manipulation simples

Avantages :

  • Structure simple
  • Montage de capteurs sur toute la longueur du rail par l'intermédiaire de rainures en T
  • Système modulaire tout prêt avec unité linéaire
  • Un seul fournisseur

Dans quels cas choisir un portique cartésien 3 axes igus ?

  • Pour les charges jusqu'à 2,5 [kg]
  • En présence d'impératifs de précision jusqu'à 0,8 [mm] environ
  • En présence de vitesses de 0,5 [m/s] maximum
Télécharger données CAO
Télécharger les plans

Vous n'avez pas trouvé de solution qui vous convienne ?

Configurez maintenant votre portique cartésien 3 axes, cartésien 2 axes ou linéaire 2 axes sur mesure avec course définie. C'est simple et rapide.
Formulaire de demande de renseignements


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.