Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaînes porte-câbles et câbles robustes pour les applications dans les mines et des produits en vrac

Les installations destinées à la manutention de produits en vrac doivent fonctionner de manière fiable dans des milieux sales et difficiles exposés aux intempéries. Nous proposons des composants en polymères pour les applications avec des produits en vrac qui remplissent parfaitement ces exigences et se distinguent par une robustesse et une durée de vie élevées. Parmi eux des chaînes porte-câbles, des câbles et des tuyaux utilisés par exemple dans des excavatrices à godets, des équipements de chargement de navires, des gratteurs portiques, des basculeurs de wagons, des convoyeurs, des monte-charges, des silos et des trémies. L'équipe projets igus vous aide pour le dimensionnement, la conception, l'étude, la gestion du projet, l'installation et la mise en service sur site. 
Equipement de déchargement de navires

Avantages des produits igus :

  • Absence de corrosion
  • Structure modulaire économique
  • Longue durée de vie avec un entretien réduit à un minimum
  • Résistance à la saleté, aux agents chimiques et aux températures élevées
  • Matériau testé et éprouvé, avec garantie système igus
  • Stabilité élevée malgré un faible poids
  • Contrôle par le TÜV (contrôle technique allemand)

 

Bannière nouveautés 2022
Premier système de chaînes porte-câbles au monde à entraînement propre pour les courses longues
e-loop pour les applications topdrive
Système de courant quai mobile pour terminaux à conteneurs
Chaînes porte-câbles série P4.1

Chaîne porte-câbles P4.1

  • Courses jusqu'à 800 m et au-delà
  • Masse de remplissage élevée (jusqu'à 30 kg/m)
  • Vitesses jusqu'à 10 m/s
  • Durée de vie rallongée grâce à des paliers lisses en tribo-polymères sans entretien
Chaîne porte-câbles série 4040RHD/5050RHD

Chaîne porte-câbles 4040RHD/5050RHD

  • Courses jusqu'à 1000 m et au-delà
  • Masse de remplissage maxi de 50 kg/m
  • Vitesses jusqu'à 6 m/s
  • Différents types de roulettes pour une adaptation optimale à l'application
Système i.Sense EC.P

Surveillance de l'état en 24/7

  • Mesure constante des forces de traction et de poussée à l'aide d'un capteur spécial
  • En cas de dépassement, message et éventuellement coupure de l'équipement afin d'éviter les dommages consécutifs coûteux
Guidages de l'énergie prêts à l'emploi

Guidages de l’énergie prêts à l’emploi

  • Optimisation du processus d'achat : un système, une référence
  • Gain de temps : 95% de temps de confectionnement en moins
  • Réduction du temps de montage : moins d'arrêt des machines
Goulotte de guidage en acier

Goulotte de guidage en acier

  • Pour les courses glissantes
  • Stabilité et robustesse élevées
  • Pour les sollicitations extrêmes
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Guidages de l'énergie à double rayon de courbure

  • Angle de rotation de 540° (sur un niveau)
  • Angles de rotation de 900° et plus avec la variante MRM
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s
Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

Câble de puissance pour moteurs CFCRANE

  • Pour tensions et puissances extrêmement élevées
  • Non propagateur de flamme
  • Résistance aux UV
  • Résistance aux huiles
Câble fibre optique CFLG.LB

Câble fibre optique CFLG.LB

  • Pour les sollicitations extrêmes à un rayon de courbure de 5 x d
  • Applications glissantes (horizontales) avec course de 400 m et plus
  • Résistance aux UV, avec gaine extérieure en TPE
Tuyau pneumatique

Tuyaux pneumatiques

  • Résistance à l'usure
  • Résistance aux huiles
  • Résistance aux réfrigérants
  • Sans produits halogènes

Des clients satisfaits


Plus d'informations

Engins de mise et de reprise au stock

Notre alternative aux collecteurs tournants, aux enrouleurs de câbles et aux systèmes à guirlandes
S'informer maintenant

Service Projets

Du premier croquis au montage et à la mise en service sur site
Plus d'informations

Service montage

Montage des chaînes porte-câbles avec tous les composants, avec garantie
Plus d'informations

Courses longues

Plus d'informations sur les systèmes de chaînes porte-câbles pour courses longues (1 000 mètres et plus)
S'informer maintenant


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.