Le guidage linéaire pour les tout petits espaces de montage
La taille avec le plus grand choix de patins
Convient aux profilés en aluminium
Rail de guidage standard
Aluminium anodisé dur
Rail double, carré, aluminium anodisé dur
Rail simple, carré, aluminium anodisé dur
Rail profilé, carré, aluminium anodisé dur
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot avec réglage manuel du jeu
Chariot hybride à quatre patins à deux roulettes
Chariot hybride pour montage latéral
Guidage linéaire extrêmement léger et robuste
Chariot hybride pour sliders à quatre patins à deux roulettes
Patin hybride à deux roulettes en polymère placées de biais
Patin hybride à deux roulettes en polymère placées de biais et dispositif de blocage manuel
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24