Les entretoises ouvrables des deux côtés permettent d'ouvrir et de remplir la chaîne porte-câbles rapidement et facilement. Les entretoises pivotant sur 210° restent bien enclenchées lorsqu´elles sont fermées.
Les entretoises ouvrables pivotant jusqu´à 210° permettent une bonne manipulation lors du remplissage de la chaîne porte-câbles et pendant l´entretien.
E2/000 sous forme de readychain® entièrement confectionnée, avec tôle de guidage, livrée prête à être directement montée sur une machine de traitement du verre.
Même après une simple fermeture, les étriers garantissent une bonne tenue en place de la chaîne porte-câbles. Les étriers résistent aux sollicitations les plus fortes et évitent toute ouverture intempestive de la chaîne porte-câbles pendant le service.
La force de retenue maximale de chaque entretoise ouvrable est testée dans des conditions proches de la pratique lors d´un essai d´arrachement. Celui-ci peut aussi être effectué sous l´influence d´huiles ou d´autres liquides.
La chaîne porte-câbles E2/000 assure l´alimentation en énergie des axes X et Y. Les entretoises ouvrables et ayant une bonne assise permettent sans problème le remplissage ultérieur ainsi que des vitesses élevées.
Ouvrer et fermer de longs tronçons de chaîne porte-câbles en une seule opération. Cet outil permet de minimiser le temps de production de votre ligne de montage et de confectionnement.
Le temps de montage a été testé au sein du service montage dans l´usine igus®, avec et sans outil.
Utilisation possible lors du montage. Disponible pour toutes les tailles de chaînes porte-câbles E2/000.
Les chaînes porte-câbles économiques E2/000 conviennent aux courses glissantes jusqu´à 150 m, même à l´extérieur. Leur déplacement sûr et droit est garanti par une goulotte de guidage issue de la vaste gamme igus®. L'utilisation optionnelle de roulettes permet de réduire le coefficient de glissement.
Le test a porté sur une chaîne porte-câbles à roulettes 3500R avec goulotte de guidage tout en plastique et donc sans corrosion "guidelite" exposée à du givre et de la neige.
Réalisation économique et rapide sous forme de solution modulaire avec goulotte de guidage tout en plastique "guidelite".
La E2/000 est disponible comme gaine porte-câbles fermée d´un côté ou des deux côtés. Ouverture par pivotement vers la gauche ou vers la droite dans le rayon interne.
Test 2397 :Une charge supplémentaire de 2,75 kg/m sans support ne pose aucun problème à cette gaine porte-câbles igus® 3480.075.125.0 de 1,3 m en autoportance.
Cette nouvelle machine à découper le cuir fait appel à des chaînes porte-câbles E2/000 pour que la tête de coupe soit plus flexible et plus rapide.
L´utilisation d´étriers d´extension ouvrables permet d'augmenter considérablement l´intérieur de la chaîne porte-câbles, et donc de guider sûrement même des gros tuyaux d´aspiration. Vous pouvez ainsi aussi agrandir des installations existantes de façon simple, économique et compacte.
Augmentation économique de l´espace intérieur allant jusqu´à 48%. Séparation possible par des séparateurs spéciaux qui ont été conçus sans arêtes pour ménager les câbles au mieux, comme tous les séparateurs.
Des tuyaux d´aspiration volumineux mais légers sont utilisés dans une machine de traitement du bois où ils prennent peu de place et sont économiques.
Les liaisons téton/alésage de grande taille et à faibles tolérances permettent d´absorber des forces de traction et/ou de poussée élevées. Les faibles tolérances et l'absence quasi totale de jeu en découlant permettent d'obtenir des accélérations extrêmes tout en n'ayant qu'une faible usure.
Dans le laboratoire igus®, nous testons la force de traction de chaque Chaîne Porte-Câbles avec une machine d´essai "Zwick" afin de pouvoir fournir des données fiables sur la longueur autoportante maximale et sur les accélérations possibles.
Sur une course de 28 m assurée dans un espace restreint de 200 mm seulement, cette chaîne porte-câbles de la série 2500 affronte les éléments extérieurs (pluie et vent fort) 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Les Gaines Porte-Câbles igus® destinées à protéger câbles et conduits sont utilisées depuis près de 20 ans en présence de copeaux. Avec succès. La poussière, la saleté, l´huile, les milieux agressifs, l´humidité, le froid et la chaleur ne gênent absolument pas ces robustes guidages d´énergie en polymères. Le matériau HT en option empêche les copeaux à 850°C de coller et de s´incruster.
Test :20 g de copeaux très chauds (200 à 850 °C) mis sur différents matériaux. Le graphe montre la quantité de copeaux qui s'est incrustée. Vainqueur : igumid HT jusqu'à 850 °C.
Une Gaine Porte-Câbles hautes températures à l´intérieur de la machine guide et protège les câbles dans le périmètre très chaud des copeaux.
Contours intérieurs lisses, ménageant les câbles et entretoises ouvrables arrondies garantissent une longue durée de vie des câbles et conduits. Les tests ont montré que le polymère tribo-optimisé des entretoises ouvrables et le matériau de la gaine des câbles utilisés constituent la meilleure combinaison pour ce qui est de la durée de vie des câbles.
Usure des câbles sur les entretoises ouvrables en polymères : C´est avec les entretoises ouvrables en polymères que les gaines en différents matériaux des câbles présentent les meilleurs résultats en terme d´usure. De plus, ces entretoises ne se déforment pas sous l'influence de forces extérieures, ce qui est le cas des entretoises en aluminium.
igus® fournit l´entreprise SATO en guidages de l´énergie adaptés aux besoins des têtes de coupe. Que ces besoins soient de type vitesses élevées, courses glissantes, mouvements dans toutes les directions ou couleurs design, les câbles et tuyaux sont ménagés et guidés de façon sûre.
Les câbles flexibles utilisés dans des chaînes porte-câbles ou sur des robots doivent posséder des propriétés particulières pour pouvoir réaliser un grand nombre de cycles, des vitesses et des accélérations élevées et tenir dans des milieux exigeants. Une bonne sécurité en terme de CEM et le respect de normes et directives telles que NFPA 79, UL, CSA, VDE, Interbus et Profibus sont nécessaires à l´heure actuelle.
L'ensemble des câbles chainflex® est testé dans des conditions réelles. Soit dans une chaîne porte-câbles soit en mouvement, comme ici dans la chambre climatique igus® à -40°C.
Dans cet automate de tournage à plusieurs broches et à commande numérique, chaque opération doit être alimentée de façon fiable en agents, en énergie et en signaux. La grande liberté de mouvement dans tous les axes exige une grande résistance et une grande fiabilité des câbles.
Les contours lisses et arrondis ménageant les câbles garantissent une longue durée de vie des câbles et des tuyaux. De plus, il est ainsi possible de réaliser une meilleure répartition interne, ménageant encore plus les câbles, avec un petit nombre de pièces standard.
Les nouveaux séparateurs arrondis ont permis de diminuer de près de la moitié l´usure des câbles.
Test 3748 :Séparateur 301 comparé à la nouvelle version 45.1 Ici aussi, la combinaison polymère et matériau de la gaine s´avère être le meilleur choix.
Ici, les entretoises ouvrables et arrondies en polymère contribuent à augmenter la durée de vie.
Il n´est pas possible, ou extrêmement difficile, de synchroniser plus de deux butées. La géométrie carrée permet d´avoir une répartition des forces nettement meilleure qu´avec une butée ronde (formule pression de surface, p=F/A).
Dans le laboratoire igus®, nous testons la force de compression et de rupture sur chaque Chaîne Porte-Câbles avec une machine d´essai "Zwick" afin de pouvoir fournir des données fiables sur la charge supplémentaire maxi et la longueur autoportante.
Les courants d´air forts et la masse de remplissage en montage suspendu exigent une structure robuste et sûre de la chaîne porte-câbles.
Principe simple, mais très efficace. Un contour conique dans la butée de la chaîne porte-câbles amortit le bruit de celle-ci sur la butée.
igus® teste les émissions sonores de ses chaînes porte-câbles dans son propre laboratoire. De nombreuses séries sont en plus soumises au TÜV pour contrôle. Les chaînes porte-câbles igus® les plus silencieuses commencent à 33 dB(A).
Test 4381 :Série 1400 avec un niveau sonore de 42 dB(A) en moyenne, à1m/s, mesuré avec différents rayons.
La société IMA Klessmann GmbH peut être tranquille. La E2/000 combinée au système de guidage igus® guidelok slimline "F" veille à une fiabilité absolue, même à des vitesses et accélérations élevées. Le frein atténuant le bruit dans la chaîne porte-câbles et le bon maintien apporté par la goulotte garantissent une nette réduction du niveau sonore.
... durée de vie plus longue pour les applications sur chant
... guidage vertical sûr avec le système guidelok, même en présence de forces accélérations transversales
Durée de vie accrue en présence de fortes sollicitations grâce à la réserve d´usure latérale, équipement standard des chaînes porte-câbles igus® E2/000.
La durée de vie des chaînes porte-câbles est testée lors d'essais de longue durée.
Montage tourné sur 90° avec une Série 2500.
Les serre-câbles igus® ont été mis au point pour être utilisés dans les Chaînes Porte-Câbles et les applications dynamiques. La combinaison entre les matériaux des câbles chainflex® et les polymères des serre-câbles igus® en contact a été choisie pour assurer une longue durée de vie des câbles et une force de retenue extrêmement élevée.
La résistance à la traction de l´étrier igus® chainfix est plus de trois fois supérieure à celle des serre-câbles habituels
Serre-câbles sûrs et fiables pour le soulagement des efforts de traction sur les câbles pour agents, de données et de commande de ce système readychain® prêt à être monté et destiné aux machine-outils.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24