Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

iglidur® i180-BL-PF, filament pour l'impression 3D

  • Utilisation polyvalente : bonne combinaison entre grande résistance à l'usure, solidité et résistance aux températures
  • Bonne utilisation avec les imprimantes fermées et la bande de glissement autocollante
  • Couleur : noir
Description de produit
Filament autolubrifiant iglidur i180-BL, noir

Les pièces imprimées en iglidur i180-BL-PF peuvent être employées comme pièces d'usure pour tous types de produits, dont paliers lisses, roues dentées et écrous d'entraînement, ce matériau ayant lui aussi été mis au point pour les applications en mouvement. Sa grande résistance à l'usure ainsi que sa résistance aux températures assez élevées (100 °C en continu) élargissent ses emplois possibles, notamment aux applications plus dynamiques avec des vitesses de glissement élevées. Le filament est facile à utiliser sur des imprimantes 3D fermées et sa manipulation est un peu plus difficile que celle d'un filament ABS. Les matériaux pour accessoires Matériau d'adhésion pour le lit d'impression ou Agent adhésif pour tribofilaments igus permettent de faciliter l'utilisation.

Dans quel cas le choisir ?
  • Si une température d'emploi en continu plutôt élevée (jusqu'à 100 °C) est nécessaire.
  • Pour les applications très dynamiques avec des paliers lisses
  • Si le matériau utilisé doit être noir
Dans quel cas ne pas le choisir
  • Si la température d'emploi en continu est supérieure à 100 °C ou si une résistance à l'usure encore plus élevée est requise (→ iglidur J260-PF)
  • Si un filament très facile à utiliser est requis ou si l'imprimante 3D disponible n'est pas fermée (→ iglidur i150-PF)
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.