igusigus-icon-cart(0)

Palier lisse cylindrique iglidur® A160, mm

Conformité aux exigences du FDA et de l'UE, pour l'industrie chimique et les produits alimentaires
Palier lisse cylindrique iglidur® A160, mm
igus-icon-lupe
Palier lisse cylindrique iglidur® A160, mm drawing
igus-icon-lupe
1 sur 2
Palier lisse cylindrique iglidur® A160, mm
Palier lisse cylindrique iglidur® A160, mm drawing
  • Part number: A160SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® A160
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:

    Non disponible

    igus-icon-info-circle-gray
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Très faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
Prix total:

plus TVA et port

igus-icon-lieferzeit-dot
prêt(s) à être expédié(s) en 3 jours ouvrés
iglidur® A160 | Conforme à la FDA et au règlement européen pour la chimie et l'alimentaire
Les paliers lisses iglidur® A160 se distinguent par leur extrême résistance aux fluides à un coût réduit. Optimisé sur le plan tribologique, ce matériau peut être utilisé jusqu'à +90 °C et possède en outre les conformités requises dans le secteur de la transformation des aliments. Le profil des propriétés est complété par la "détectabilité optique", c'est-à-dire la couleur bleue, souvent souhaitée dans le secteur.

Domaines d'application typiques

Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions par secteur

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si un palier extrêmement résistant aux agents chimiques est requis pour une plage de températures normale
  • Si un palier très économique et résistant aux agents chimiques est souhaité
  • Si un matériau conforme au règlement européen 10/2011/CE est requis
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'emmanchement peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24