igusigus-icon-cart(0)

Câble hybride dédié à la torsion chainflex® CFROBOT9

Ancien modèle
CFROBOT9.001 product image
igus-icon-lupe
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT9.001 video
igus-icon-lupe
1 sur 3
CFROBOT9.001 product image
1. Mélange à base de PUR extrudé sous pression 2. Blindage en cuivre extrêmement résistant à la torsion 3. Conducteur toronné avec des éléments amortisseurs 4. Conducteur spécial très résistant à la flexion
CFROBOT9.001 video
  • Pour les sollicitations en torsion
  • Gaine extérieure en PUR
  • Résistance aux réfrigérants
  • Résistant aux entailles
  • Résistance à l'hydrolyse et aux microbes
  • Non propagateur de flamme
  • Sans produits halogènes
  • Sans silicone
  • Résistance aux UV
  • Sans PVC
  • Résistance aux huiles (selon DIN EN 50363-10-2)
  • Code chainflex® : 6.1.3.3
Réf.
igus-icon-info

Cette référence correspond à une fin de série

Disponible dans le chainflex® CASE
Disponible dans le chainflex® CASE
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Benoit MELAMED
Benoit MELAMED

igus-icon-phone01.49.84.95.68

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
Online:
Chat disponible
24h/24