Palier lisse cylindrique en iglidur® A180, mm

L'universel conforme aux exigences du FDA

Palier lisse cylindrique en iglidur® A180, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A180, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® A180, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A180, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: A180SM-0608-10
  • Matériau: iglidur® A180
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Faible absorption d’humidité
  • Résistance élevée aux agents chimiques
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A180 | Le produit polyvalent conforme à la FDA
Les paliers lisses en iglidur® A180 sont adaptés à une utilisation en contact direct avec les aliments. Ils constituent donc la solution idéale pour les emplacements de stockage sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'emballage, de la construction d'appareils médicaux, des petits appareils ménagers, etc . L'iglidur® A180 se caractérise par une très faible absorption d'humidité, même lorsque le nettoyage est humide ou que le processus implique un contact avec des fluides humides.

Domaines d'application typiques

Industrie des boissons
Industrie alimentaire
Technique médicale

Vous trouverez ici d'autres possibilités d'application :
Solutions par secteur

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour un contact direct avec les produits alimentaires
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si une faible absorption d’humidité est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos possibilités de filtrage pour trouver le produit qui vous convient.

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l'absorption d'humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d'humidité peuvent être montés avec un petit jeu de palier. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Procédure de contrôle

Montage
Les paliers lisses iglidur® sont des douilles à emmancher en force. Le diamètre intérieur ne s'ajuste qu'après l'emmanchement dans l'alésage de réception avec la tolérance correspondante. L'interférence d'emmanchement peut représenter jusqu'à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr des paliers. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Assemblage, Collage, Usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures