iglidur® R, palier cylindrique, mm

Frottement faible et coût réduit

iglidur® R, palier cylindrique, mm
iglidur® R, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® R, palier cylindrique, mm
iglidur® R, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: RSM-0203-07
  • Matériau: iglidur® R
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Frottement faible et coût réduit
  • Bonne résistance à l'usure
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique
iglidur® R | Frottement faible et coût réduit
  • Bonne résistance à l’usure
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Très économique
  • Faible absorption d’humidité
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Performance élevée et très bas prix ont été les principaux impératifs lors de la mise au point du matériau pour paliers lisses iglidur® R. En fonctionnement à sec tout particulièrement, le frottement et l'usure devaient aussi être faibles. Les paliers lisses en iglidur® R bénéficient de l’assistance ciblée de lubrifiants solides. Leur matériau exempt de PTFE et de silicone a un coefficient de frottement extrêmement bas en fonctionnement à sec et est peu sujet au stick-slip.
 
Domaines d’application type
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une résistance à l´usure élevée à faibles charges est recherchée
  • Si un palier très économique est recherché
  • Si un très faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec est requis
  • En présence de charges de bord
  • Si une faible absorption d'humidité est souhaitée
  • Si l’application ne doit contenir ni PTFE ni silicone
Dans quel cas ne pas le choisir
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et système de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbant très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n'est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures