iglidur® UW, palier cylindrique, mm

L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l'eau

iglidur® UW, palier cylindrique, mm
iglidur® UW, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® UW, palier cylindrique, mm
iglidur® UW, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: UWSM-0304-05
  • Matériau: iglidur® UW
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • L'endurant en immersion, pour les rotations rapides sous l'eau
  • Pour une utilisation en immersion
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée
iglidur® UW | Pour les rotations rapides en immersion
 
  • Pour une utilisation en immersion
  • Pour les rotations rapides et continues
  • Durée de vie élevée
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Le meilleur palier lisse iglidur® pour les applications en immersion. Extrêmement résistant à l'usure en immersion, testé et sans entretien. Le palier idéal pour les pompes.
 
Domaines d'applications types
 
Fluid technology
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les applications en immersion ou dans un agent chimique liquide
  • Pour les faibles charges
  • En présence de vitesses de rotation très élevées
  • Pour une résistance à l'usure extrême en service constant en présence d’agents chimiques
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures