iglidur® H370, palier cylindrique, mm

La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents

iglidur® H370, palier cylindrique, mm
iglidur® H370, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® H370, palier cylindrique, mm
iglidur® H370, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: H370SM-0304-03
  • Matériau: iglidur® H370
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents
  • Grande résistance à l'usure, notamment en immersion
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
iglidur® H370 | La plus longue durée de vie en immersion
 
  • Grande résistance à l'usure, notamment en immersion
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
iglidur® H370 est la solution qui convient pour les applications en immersion. Les paliers absorbent des charges très élevées, résistent aux produits chimiques et peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à +200°C.
 
Domaines d'applications types
 
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
 
Vous trouverez de nombreux autres domaines d'utilisation sous Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour une utilisation en immersion
  • Si une résistance à des températures élevées est nécessaire
  • Pour les charges mécaniques élevées exigeant une forte résistance à l'usure
  • Si une bonne tenue aux agents chimiques est exigée
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures