iglidur® Q, palier cylindrique, mm

Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres

iglidur® Q, palier cylindrique, mm
iglidur® Q, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® Q, palier cylindrique, mm
iglidur® Q, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: QSM-0608-10
  • Matériau: iglidur® Q
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
  • Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
  • Bon coefficient de frottement
iglidur® Q | Pour les charges élevées. Résistant à l'usure sur de nombreux arbres
 
  • Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
  • Bon coefficient de frottement
  • Insensible à la saleté
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Les paliers lisses en iglidur® Q ont été mis au point spécialement pour les charges extrêmes. En présence de fortes charges, l’iglidur® Q fait partie des matériaux iglidur® qui ont, de loin, la meilleure résistance
à l’usure. A partir d'une charge radiale de 25 MPa, ils sont même encore meilleurs que les paliers en iglidur® W300 très résistants à l'usure. Des lubrifiants solides spéciaux finement répartis veillent à assurer un fonctionnement à sec sans entretien quelle que soit la charge.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Construction machinery

Public transport engineering
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les applications oscillantes
  • Pour une très bonne résistance à l'usure, notamment en présence de charges extrêmes
  • Pour des facteurs p x v extrêmement élevés
  • Si le palier doit être insensible à la saleté
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures