Palier lisse cylindrique en iglidur® C, mm

Matériau conducteur, très résistant à la compression

Palier lisse cylindrique en iglidur® C, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® C, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® C, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® C, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: FSM-0203-03
  • Matériau: iglidur® F
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur
iglidur® F | Conducteur
 
  • Conducteur
  • Résistance élevée à la compression
  • Bonne résistance aux températures élevées
  • Facteur p x v élevé
  • Bonne résistance aux agents chimiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
Très grande rigidité et très grande dureté, et près conducteur. L'iglidur® F est la bonne solution pour les applications où les paliers lisses doivent être conducteurs et donc tout particulièrement pour les applications où il ne doit pas y avoir de charge électrostatique. Les paliers lisses en iglidur® F présentent en outre une très grande résistance à la compression. Ils peuvent être soumis à des charges allant jusqu'à 105 MPa à température ambiante.
 
Domaines d'applications types
 
Automotive
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si le palier doit être conducteur
  • Pour les charges statiques élevées
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures