Palier lisse cylindrique en iglidur® A200, mm

Conformité aux exigences du FDA pour les faibles vitesses

Palier lisse cylindrique en iglidur® A200, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A200, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® A200, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® A200, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ASM-0103-02
  • Matériau: iglidur® A200
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Grande résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Résistance à la saleté et à la poussière
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Conformité au règlement UE 10/2011
iglidur® A200 | conforme aux exigences du FDA pour les faibles vitesses
Les paliers lisses en iglidur® A200 conviennent à une utilisation en contact direct avec des produits alimentaires. Ils constituent donc la solution idéale pour les paliers de machines destinées à l’industrie alimentaire, à la construction d’appareils médicaux, au petit électroménager, etc. Comme il a fallu renoncer à l’ajout de lubrifiants solides au profit de la compatibilité alimentaire, l’alliage thermoplastique de iglidur® A200 est particulièrement adapté à la résistance à l’abrasion. L'iglidur® A200 se distingue aussi par sa bonne canalisation de la saleté et par un mouvement fluide.

Domaines d'application type
Secteur alimentaire

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles

 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour un contact direct avec des produits alimentaires
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Si la saleté doit être canalisée
  • Si une conformité aux exigences du FDA est requise
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient
Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. En ce qui concerne le matériau, l’absorption d’humidité et la dilatation thermique sont déterminantes. Les paliers lisses à faible absorption d’humidité peuvent être montées avec une petite jeu du palier. Pour l’épaisseur de paroi, plus les palier sont épaisses, plus le jeu de la palier doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu’après le emmanchement que le diamètre intérieur entre dans le alésage avec la tolérance correspondante. L’interférence d’emmanchement peut représenter jusqu’à 2 % du diamètre intérieur. Cela permet de garantir un ajustement serré sûr de la palier. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures