iglidur® M250, palier cylindrique, mm

Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations

iglidur® M250, palier cylindrique, mm
iglidur® M250, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® M250, palier cylindrique, mm
iglidur® M250, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: MSM-0103-02
  • Matériau: iglidur® M250
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
  • Excellent amortissement des vibrations
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs
iglidur® M250 | L'universel robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
 
  • Plus de 450 cotes sur stock
  • Excellent amortissement des vibrations
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs
  • Parois épaisses selon DIN 1850
  • La saleté peut protéger l'arbre
  • Sans graisse et sans entretien
Les paliers lisses autolubrifiants en iglidur® M250 se caractérisent par leur forte résistance aux chocs, un excellent amortissement des vibrations et une grande résistance à l'usure. Ils sont tout particulièrement à leur aise en présence de sollicitations qui mettent à l'épreuve leur faculté d’amortissement des vibrations, par exemple dans les appareils de sport et les machines d'emballage. Leur faculté à canaliser la saleté les rend aussi particulièrement adaptés aux machines agricoles et aux outils de jardin.
 
Domaines d'applications types
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Lorsque les paliers sont exposés à un
    fort encrassement
  • Pour un excellent amortissement des vibrations
  • Pour les vitesses faibles à moyennes
  • Si un post-usinage mécanique est nécessaire
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs
  • Parois épaisses selon DIN 1850
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures