Palier lisse cylindrique en iglidur® X, mm

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique

Palier lisse cylindrique en iglidur® X, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® X, mm drawing
1 sur 2
Palier lisse cylindrique en iglidur® X, mm
Palier lisse cylindrique en iglidur® X, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: XSM-0203-03
  • Matériau: iglidur® X
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bonne résistance à l’usure en présence de températures élevées
  • Convient aux vitesses très élevées
  • Très faible absorption d’humidité
  • Très bonne résistance à l’usure en immersion
  • Très grande résistance aux agents chimiques
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Conducteur
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
iglidur® X | Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
 
  • Plus de 250 cotes sur stock
  • Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression
  • Très faible absorption d'humidité
  • Grande résistance à l'usure sur toute la plage de températures
L’iglidur® X convient à des vitesses plus élevées que les autres paliers iglidur® en raison de sa résistance aux températures élevées combinée à une grande résistance à la compression et aux agents chimiques.
 
Domaines d'applications types
 
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour des charges en pression allant jusqu'à 150 MPa
  • Pour des mouvements linéaires avec de l'acier inoxydable
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Pour des températures d'emploi de -100°C à +250°C (jusqu'à +315°C à courte durée)
  • Pour une très faible absorption d'humidité
  • Pour une très grande résistance à l'usure en dessous de zéro et à des températures très élevées
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures