iglidur® L250, palier cylindrique, mm

Pour les vitesses élevées

iglidur® L250, palier cylindrique, mm
iglidur® L250, palier cylindrique, mm drawing
1 sur 2
iglidur® L250, palier cylindrique, mm
iglidur® L250, palier cylindrique, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: L250SM-0608-06
  • Matériau: iglidur® L250
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Pour les vitesses élevées
  • Mis au point spécialement pour les rotations rapides
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
iglidur® L250 | Pour les vitesses élevées
  • Mis au point spécialement pour les rotations rapides
  • Très faible coefficient de frottement
  • Très bonne résistance à l'usure
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock
L'iglidur® L250 est un matériau pour paliers lisses destiné aux vitesses de rotations élevées, aux glissements rapides et aux faibles coefficients de frottement. C'est en présence de faibles charges qu'il tire le meilleur profit de ces avantages. Ces avantages jouent un rôle important pour les ventilateurs, les petits moteurs, les capteurs rapides ou la technique magnétique.
 
Domaines d'applications types
 

Automotive

 
Vous trouverez d'autres possibilités d'utilisation ici :
Industry solutions
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Pour les rotations à des vitesses élevées
  • Si une très longue durée de vie est exigée
  • En présence de faibles charges
  • Si le niveau sonore en service doit être faible
  • Pour des coefficient de frottement très bas
Dans quel cas ne pas le choisir ?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolérances et systèmes de mesure
Les cotes de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l'épaisseur des parois. Pour le matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. Quant à l'épaisseur des parois, plus le palier est épais, et plus le jeu devra être important.
Testing methods
 
Montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d'assurer le maintien du palier dans son logement. Tout glissement axial ou radial est ainsi évité.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures