Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Commander une boîte robotique gratuite

Avec la boîte de présentation, vous obtenez un aperçu des produits et des possibilités qu'offre igus dans le domaine de la robotique industrielle. 
 
De plus, la boîte contient un dépliant avec des informations supplémentaires sur la solution SCARA et les passages de câbles sur le cobot.

Produits inclus dans la boîte :
1 maillon de chaîne TRE.40.058.0
1 maillon de chaîne TRC.40.058.0
1 maillon de chaîne TRL.40.058.0
1 maillon de chaîne TRCF.65.100.0
1 maillon de chaîne TRLF.65.100.0
1 câble CFROBOT3.02.06.02
Boîte d'échantillons robotique
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.