Changer de langue :

De temps en temps, les nombreux standards ne rentrent pas dans l'espace de montage disponible et il faut construire un seul porte-câbles tournant dans une autre taille. Configurer le porte-câbles tournant qui convient exactement à votre application, c'est désormais possible en quelques secondes grâce au nouveau configurateur de modules rotatifs. Avec un diamètre extérieur de 200 mm à 2.500 mm, vous obtenez un standard prêt à l'emploi dans la taille que vous souhaitez, que vous pouvez commander directement en ligne.
Remarque
L'outil est encore en cours de développement. Vous pouvez laisser vos questions et vos souhaits dans l'outil tout en bas de la page web, dans le formulaire de feedback.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24