Paliers lisses sans graisse iglidur®

Changer maintenant de palier et économiser jusqu'à 40% sur les coûts
Pas de graisse, moins d'entretien, une baisse des coûts et une augmentation de la durée de vie, le tout sur stock et rapidement disponible, telle est la philosophie des paliers lisses polymères iglidur®.
La gamme de paliers lisses igus® englobe des paliers cylindriques, des paliers à collerette, des rondelles, des bagues pour pistons, des paliers clips et de nombreuses autres formes. Les paliers lisses iglidur® offrent toujours une solution, que ce soit à partir de la gamme catalogue ou sous forme de solution spéciale sur mesure. Le tout à partir de 1 unité !
Les paliers lisses iglidur® conviennent à toutes les applications en mouvement  - de la grande série automobile au génie mécanique spécial, des applications en immersion au secteur des produits alimentaires ou du tabac, pour une résistance aux température élevées et aux agents chimiques jusqu'au simple passage au travers de tôles.  
 

Produits

Exigences
Exigences
Matériau

Nombre de produits: 51

iglidur G, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur G, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur G, palier cylindrique à collerette, mm

à partir de 0,81 USD / Pc.

274 références sur 285 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur G, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix
  • Résistance élevée à l'usure
  • Insensible à la poussière et à la saleté
  • Economique

L'universel, notre grand classique avec un excellent rapport qualité-prix

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur J, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J, palier cylindrique à collerette, mm

à partir de 1,12 USD / Pc.

117 références sur 131 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur J, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement
  • Faible usure avec de nombreux matériaux d'arbre
  • Faible coefficient de frottement en fonctionnement à sec
  • Amortissement des vibrations

L'endurant très polyvalent, très résistant à l'usure sur (presque) tous les arbres, très faible coefficient de frottement

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur M250, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur M250, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur M250, palier cylindrique à collerette, mm

à partir de 0,87 USD / Pc.

123 références sur 138 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur M250, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations
  • Excellent amortissement des vibrations
  • En présence de charges de bord
  • Très résistant aux chocs

Le polyvalent robuste offrant un excellent amortissement des vibrations

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur W300, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur W300, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur W300, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

103 références sur 104 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur W300, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres
  • Pour une durée de vie extrêmement longue
  • Faible coefficient de frottement
  • Résistance extrêmement élevée à l'usure

Le marathonien classique, très résistant à l'usure avec (presque) tous les arbres

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur X, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur X, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur X, palier cylindrique à collerette, mm

à partir de 1,70 USD / Pc.

62 références sur 74 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur X, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique
  • Pour des températures de -100°C à +250°C en continu
  • Tenue universelle aux agents chimiques
  • Résistance élevée à la compression

Le spécialiste des agents chimiques et des températures, jusqu'à 150 MPa statique

iglidur A181, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A181, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A181, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

6 références sur 39 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur A181, palier cylindrique à collerette, mm
  • L'universel pour le contact avec les aliments
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Usage universel

L'universel pour le contact avec les aliments

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur A350, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A350, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A350, palier cylindrique à collerette, mm

à partir de 2,84 USD / Pc.

8 références sur 40 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur A350, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Pour les températures jusqu'à +180 °C

Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur A500, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A500, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur A500, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

15 références sur 45 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur A500, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire
  • Conforme aux exigences du règlement CE 10/2011
  • Conforme aux exigences du FDA
  • Résistance aux températures de -100 °C à +250 °C

Le marathonien avec des températures dans le domaine alimentaire

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur H1, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur H1, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur H1, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

18 références sur 47 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur H1, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques
  • Grande résistance à l’usure dans des conditions extrêmes
  • Très faibles coefficients de frottement
  • Résistance aux températures élevées et aux agents chimiques

Le marathonien avec une haute résistance aux agents chimiques

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur H370, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur H370, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur H370, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

30 références sur 59 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur H370, palier cylindrique à collerette, mm
  • La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents
  • Grande résistance à l'usure, notamment en immersion
  • Résistance aux températures de -40 °C à +200 °C
  • Grande résistance aux agents chimiques

La plus longue durée de vie en immersion et une grande résistance aux agents

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur J3, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J3, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J3, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

16 références sur 44 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur J3, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le marathonien en oscillation
  • Faibles coefficients de frottement
  • Bonne résistance aux agents
  • Faible absorption d'humidité

Le marathonien en oscillation

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur J350, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J350, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur J350, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

9 références sur 42 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur J350, palier cylindrique à collerette, mm
Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures. Utilisation possible avec de nombreux arbres et charges
  • Très faible coefficient de frottement avec l'acier
  • Pour les températures jusqu'à +180°C en service continu
  • Pour les charges moyennes à élevées

Le marathonien avec une grande stabilité dimensionnelle face aux températures

iglidur P, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur P, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur P, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

46 références sur 70 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur P, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
  • Faible absorption d'eau
  • Faible taux d'usure
  • Résistance élevée

Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité

iglidur P210, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur P210, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur P210, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

8 références sur 41 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur P210, palier cylindrique à collerette, mm
  • Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus. Bons résultats en terme de frottement et d'usure avec presque tous les arbres
  • Faible absorption d'humidité
  • Extrêmement résistant à l'usure en oscillation, en particulier avec les charges jusqu'à 20 MPa
  • Polyvalent : convient à différents matériaux d'arbres
  • Convient aux charges de bord
  • Sans graisse et sans entretien
  • Gamme standard sur stock

Le spécialiste des oscillations et des applications de galets et plus

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)
iglidur Q2, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur Q2, palier cylindrique à collerette, mm
iglidur Q2, palier cylindrique à collerette, mm

Sur demande

23 références sur 55 prêtes à être expédiées en 24 à 48 heures
iglidur Q2, palier cylindrique à collerette, mm
  • Longue durée de vie sous fortes charges
  • Résistant à l'usure et à la déformation sous fortes charges
  • Bon rapport qualité-prix
  • Sans graisse et sans entretien

Longue durée de vie sous fortes charges

Conformité RoHS<br>Selon la directive 2011/65/UE (RoHS 2)

igus® iglidur® plain bearings

Lowering costs and raising service life with no lubrication and a reduction in maintenance work, everything delivered immediately from stock - that is the core idea and the objective of all iglidur® polymer plain bearings.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Photo
Loris PICCI

Technico-Commercial Sédentaire Junior dry-tech®

Ecrire un e-mail

Demande de prix

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 20h

En ligne:

24h/24

Ce site internet utilise des cookies. En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez notre politique vis-à-vis des cookies.