L'étude de design se distingue avant tout par un système fermé et une construction compacte. Elle renferme une chaîne porte-câbles triflex R qui permet des mouvements tridimensionnels des câbles dans toutes les directions. Sa structure spéciale rend superflue la présence d'un collecteur tournant pour l'enroulement de la triflex R et les câbles sont bien protégés dans la chaîne porte-câbles fermée.
1. Boîtier fermé
2. Chaînes porte-câbles tridimensionnelles triflex R
3. Câbles chainflex
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24