igus® Logo
Configurateur de systèmes d'entraînement drylin® SHT

Configuration de la table linéaire drylin® SHT

droite
gauche
Inversé
Chariot(s)
Quattro
Compact
Chariot meneur

Entraînement

Manuel

Motorisé

Sortie de vis usinée

Configuration rapide

Standard

Matériaux à définir ci-dessous

Léger

Ensemble en 100% aluminium

Résistant à la corrosion

Ensemble en inox

Conforme aux exigences du FDA

Ensemble en inox avec paliser homologués FDA

Exigences

Température

Humidité

Avance par tour

Brides d'extrémités équipées de

Matériau de l'arbre

Matériau de la vis

Taille

SHT de série
Course maxi
Charge maxi
08
12
20
30
Ces valeurs maximales ne sont valables que pour un critère et non en combinaison

Configuration du système

Écrou

Réduction du jeu radial

Le schéma sert uniquement d'illustration, il n'est pas coté.

Détails:
Cotes:

Résumé

Représentation sans accessoires

Génération directe de la configuration drylin® comme modèle CAO 3D.
Prix unitaire
Total
Dans le panier / renseignements
Tous les prix s'entendent avec TVA et livraison en sus