Robot Delta pour les tâches de pick & place rapides

Animation robot Delta

Avec 2 ou 3 axes pour des tâches de pick and place rapides à partir de 4.280 €

  • Matériel de contrôle plug and play avec logiciel gratuit
  • Comme cinématique à 2 ou 3 axes
  • Délais de livraison courts

Caractéristiques techniques des robots Delta igus

Icône force

Charge utile maximum de 5 kg

Icône portée

Périmètre de travail maximum de 700 mm

Icône DOF

Jusqu’à 3 degrés de liberté

Icône vitesse

Vitesse maximale de 100 picks/min

Icône répétabilité

Reproductibilité de ±0,5 mm

Icône température

Température ambiante de 0 à 50 °C

Animation robot Delta dans un logiciel de pilotage

igus Robot Control

Robot Delta à l’oeuvre

Modèles robots Delta igus

Delta 2 axes DLE-ZR-0001

DLE-ZR-0001

Delta 3 axes DLE-DR-0050

DLE-DR-0050

Delta 3 axes DLE-DR-0001

DLE-DR-0001
Robot Delta sur fond orange

automatisation low cost programme de formation

Boutique automatisation low cost

iSets

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique