Chaînes porte-câbles de la série E4Q

Série E4Q.34

Chaîne porte-câbles E4Q avec hauteur intérieure de 34 mm.

Série E4Q.44

Chaîne porte-câbles igus E4Q de 44 mm de hauteur.

Série E4Q.58

Chaîne porte-câbles de la série E4Q, d’une hauteur de 58 mm.

Série E4Q.82

Chaîne porte-câbles igus E4Q avec séparateurs internes et dimension de 82 mm.

Série H4Q.34

Chaîne porte-câbles H4Q avec hauteur intérieure de 34 millimètres.

Série H4Q.44

Système de chaîne porte-câbles igus avec dimension 44.

Série H4Q.58

Module de chaîne porte-câbles avec dimension 58.

Série H4Q.82

Chaîne porte-câbles e-kette noire avec indication 82.

Étude de design : étrier E4Q à la structure astucieuse et modulaire

  • Gros tuyaux
  • Flexibilité maximale et adaptation aux sections des tuyaux avec l’étrier modulaire
  • Réduction du temps de montage grâce à un montage simple, rapide et sans outil
  • Échange rapide du tuyau en cas de besoin par ouverture séparée de l’entretoise ouvrable sur l’étrier

Améliorer la technicité

Baisser les coûts

Preuves

Durabilité

Demander un échantillon gratuit

Système igus E4Q avec bannière montée droite.

Commander échantillon directement avec capteur EC.W ?

Échantillon de chaîne E4Q.44 avec E4Q-Muster et E4Q-Banderole pour EC.W.

La nouvelle division interne universelle

  1. XXX = largeur en mm
    *Disponible : *sur stock / **sur demande
Pour sérieRéférence Séparateurs universelsRéférence Plaques latérales universellesRéférence Séparateur pour division universelleRéférence Fonds encliquetables, bloquants 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58 / H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Les plastiques intelligents dans la pratique

Chaîne porte-câbles E4Q en guidage de l’énergie prête à monter dans une machine-outil SAMAG

Centre d’usinage CNC avec panneau de commande et enceinte de protection fermée.

E4Q pour un fonctionnement sûr avec peu de vibrations de la fraiseuse DMF 200|8 de DMG MORI

readychain sur une fraiseuse DMF 200|8 pour l’usinage au micromètre.

Caractéristiques de design de la série E4Q

Guide de câbles montrant quatre avantages mis en évidence d’une chaîne porte-câbles.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique